Profilklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AKP800

Teilenummer
AKP800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.62 €

3 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für T-Schiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 800 Breite der Klemme(mm) 72
Sammelschienenbreite(mm) 30|30 Sammelschienendicke(mm) 40|40 Geeignet für Bandleiteranschluss true
Geeignet für Rundleiteranschluss false Geeignet für Sektorleiteranschluss false Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 1600

Sie befinden sich auf der Seite für Profilklemme, die Teilenummer ist AKP800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKP800.

Technischer Support