Hauptanschluss maximal 16 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AK16

Teilenummer
AK16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.79 €

50 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Other Max. Leiterquerschnitt(mm²) 16 Breite der Klemme(mm) 10
Sammelschienenbreite(mm) 10|10 Sammelschienendicke(mm) 3|3 Geeignet für Bandleiteranschluss false
Geeignet für Rundleiteranschluss true Geeignet für Sektorleiteranschluss false Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 63

Sie befinden sich auf der Seite für Hauptanschluss maximal 16 mm², die Teilenummer ist AK16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AK16.

Technischer Support