Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AK35
Geeignet für | Flat rail | Max. Leiterquerschnitt(mm²) | 35 | Breite der Klemme(mm) | 14.3 |
---|---|---|---|---|---|
Sammelschienenbreite(mm) | 10|10 | Sammelschienendicke(mm) | 3|3 | Geeignet für Bandleiteranschluss | false |
Geeignet für Rundleiteranschluss | true | Geeignet für Sektorleiteranschluss | false | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hauptanschluss maximal 35 mm², die Teilenummer ist AK35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AK35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften