Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AKP1000
Geeignet für | T-Schiene | Max. Leiterquerschnitt(mm²) | 1000 | Breite der Klemme(mm) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
Sammelschienenbreite(mm) | 30|30 | Sammelschienendicke(mm) | 40|40 | Geeignet für Bandleiteranschluss | true |
Geeignet für Rundleiteranschluss | false | Geeignet für Sektorleiteranschluss | false | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) | 1600 |
Sie befinden sich auf der Seite für Profilklemme 51 × 20-42, die Teilenummer ist AKP1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKP1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften