Hersteller-Teilenummer: MICRO-2
Marke: EATON
Preis: 14.57 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Breite: 44 mm
Breite in Teilungseinheiten: 2
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MICRO-2
Montageart | Surface mounted (plaster) | Farbe | White | Höhe(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 58 | RAL-Nummer | 9003 | Mit Montageplatte | false |
Einbautiefe(mm) | 70 | Anzahl der Reihen | 1 | Art des Deckels | Keine |
EMV-Ausführung | true | Anbaumöglichkeit | false | Innentiefe(mm) | 53 |
DIN-Schiene | true | Werkstoff des Gehäuses | Plastic | Art der Schließung | Other |
Schutzart (IP) | IP30 | Transparenter Deckel/Tür | false | Mit Schloss | false |
Deckelausführung | With notch |
Sie befinden sich auf der Seite für Mikrokompaktes Verteilerbrett, die Teilenummer ist MICRO-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MICRO-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Breite in Teilungseinheiten
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MICRO-4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Breite in Teilungseinheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 4 |