Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KT3 |
KT4 |
KT13,5 |
KT16 |
KT16F |
KT21 |
KT29 |
KT36 |
KT42 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführung | Halogenfrei | Oberflächenschutz | Mit Zugentlastung | Werkstoffgüte | Arbeitstemperatur (°C) | Für Kabeldurchmesser (mm) | Schutzart (IP) | Wasserdicht | Gesamtlänge (mm) | Kabeleinführung | Gewindegröße (metrisch) | Dichtbereich (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenngröße PG | Winkelmodell | Bohrungsdurchmesser (mm) | Für die Wanddicke (mm) | Gewindegröße PG | Technik | Anzahl der Kabel | Einsatz für Kabelverschraubung | Gasdicht | Feuerresistent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 2 | 3 Arbeitstage | Light grey | Trimmbar (weggeschnitten) | true | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 14|54 | 71 | 0 | - | - | 2|3 | - | - | - | - | - | - | |||
13.79 € | 3 | 3 Arbeitstage | Light grey | Trimmbar (weggeschnitten) | true | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 14|68 | 86 | 0 | - | - | 2|3 | - | - | - | - | - | - | |||
1.23 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 7|16 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 21.5 | 1|6.5 | 13.5 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
1.23 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 7|17 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 23.5 | 1|6.5 | 16 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
3.89 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 0|0 | Sonstige | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 23.5 | 1|6.5 | 16 | falsch | 1|1 | falsch | falsch | falsch | |||
1.23 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 12.5|20 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 29.5 | 1|6.5 | 21 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
2.40 € | 50 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 12.5|31 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 38 | 1|6.5 | 29 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
3.64 € | 20 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 18|40 | IP66 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 48 | 1|6.5 | 36 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
4.93 € | 10 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 18|47 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 55 | 1|6.5 | 42 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch |
Loading...
Werkstoff | Plastic |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Mit Zugentlastung
Werkstoffgüte
Arbeitstemperatur(°C)
Für Kabeldurchmesser(mm)
Schutzart (IP)
Wasserdicht
Gesamtlänge(mm)
Kabeleinführung
Gewindegröße (metrisch)
Dichtbereich(mm)
Nenndurchmesser(mm)
Nenngröße PG
Winkelmodell
Bohrungsdurchmesser(mm)
Für die Wanddicke(mm)
Gewindegröße PG
Technik
Anzahl der Kabel
Einsatz für Kabelverschraubung
Gasdicht
Feuerresistent
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften