Kabelverschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-M12
V-M16
V-M20
V-M25
V-M32
V-M40
V-M50
V-M63
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Für Kabeldurchmesser
(mm)
Gewindenenngröße metrisch/PG

2.09 €

20 4 Arbeitstage 1973|812

2.09 €

20 4 Arbeitstage 2494.5|1016

2.20 €

20 14 Arbeitstage 30106|1320

2.49 €

20 7 Arbeitstage 36109|1225

3.78 €

10 16 Arbeitstage 501213|2132

13.39 €

10 19 Arbeitstage 521216|2840

16.40 €

5 4 Arbeitstage 551421|3550

39.06 €

3 44 Arbeitstage 681534|4863

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Light grey Ausführung Straight Halogenfrei true
Schlagfest true RAL-Nummer 7035 Oberflächenschutz Untreated
Biegeschutz false Mit Zugentlastung wahr Geschirmt false
EMV-Ausführung false Glasfaserverstärkt false Art der Dichtung Cut-out ring
Werkstoffgüte Polyamide (PA) Arbeitstemperatur(°C) -20|120 Gewindeart Metric
Werkstoff Plastic Gewindesteigung(mm) 1.5 Explosionsgeprüfte Ausführung false
Flachkabelverschraubung false Mehrfach Dichteinsatz falsch Mit Gegenmutter wahr
Sechskant Eckmaß(mm) 0 Teilbare Verschraubung false Schutzart (IP) IP68
Für Ex-Zone Gas None Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde Other Für Ex-Zone Staub None
Für bewehrte Kabel false In Öffnung einrastend false

Technischer Support