Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AKS300
Geeignet für | Flat rail | Max. Leiterquerschnitt(mm²) | 300 | Breite der Klemme(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Sammelschienenbreite(mm) | 20|30 | Sammelschienendicke(mm) | 5|10 | Geeignet für Bandleiteranschluss | true |
Geeignet für Rundleiteranschluss | true | Geeignet für Sektorleiteranschluss | true | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) | 600 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemme 95-300mm², die Teilenummer ist AKS300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKS300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften