Spreizklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AKS185

Teilenummer
AKS185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.43 €

6 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flat rail Max. Leiterquerschnitt(mm²) 185 Breite der Klemme(mm) 38
Sammelschienenbreite(mm) 20|30 Sammelschienendicke(mm) 5|10 Geeignet für Bandleiteranschluss true
Geeignet für Rundleiteranschluss true Geeignet für Sektorleiteranschluss true Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Spreizklemme, die Teilenummer ist AKS185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKS185.

Technischer Support