Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AING4 |
AING8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistungsabgabe (W) | Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz (A) | Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz (A) | Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz (A) | Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.20 € | 1 | 41 Arbeitstage | 100 | 4.2 | 4.2 | 0.44 | 0.44 | |||
329.29 € | 1 | 45 Arbeitstage | 192 | 8 | 8 | 0.83 | 0.83 |
Loading...
Breite(mm) | 110 | Höhe(mm) | 155 | Tiefe(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true | Art der Eingangsspannung | AC | Redundanzfähigkeit | false |
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) | 24|24 | Ausgangsspannung bei AC 60 Hz(V) | 24|24 | Ausgangsspannung bei DC(V) | 24|24 |
Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) | 230|230 | Eingangsspannung bei AC 60 Hz(V) | 230|230 | Eingangsspannung bei DC(V) | 0|0 |
Max. Ausgangsstrom bei DC(A) | 3 | Max. Eingangsstrom bei DC(A) | 0 | Art der Ausgangsspannung | AC/DC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistungsabgabe(W)
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz(A)
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz(A)
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz(A)
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften