Potenziometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-R1K
M22-R*-
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Widerstand
(Ohm)

71.90 €

1 77 Arbeitstage 1000

71.15 €

1 30 Arbeitstage 0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Leistungsaufnahme(VA) 0.5 Ausführung des elektrischen Anschlusses Screw connection
Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Umdrehungen 1|1 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support