Seitenwand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XVTL-S-3/20-PAIR

Teilenummer
XVTL-S-3/20-PAIR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.49 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 15 Höhe(mm) 1907
RAL-Nummer 7035 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 300
Werkstoff Steel Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0 Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung
Mit Kabeleinführung falsch Modul-Abstand(mm) 12.5 Mit Sperre falsch
Geeignet als Seitenwand wahr Geeignet als Rückwand falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenwand, die Teilenummer ist XVTL-S-3/20-PAIR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XVTL-S-3/20-PAIR.

Technischer Support