Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EPTV |
EPTV05 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Oberflächenschutz | Materialstärke (mm) | Länge (mm) | Werkstoff | Art der Lochung | Profilform | Schlitzbreite (mm) | Lochbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 64 | Sonstige | 11 | 64 | Sonstige | Keine | Sonstige | 0 | 0 | |||
4.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | Galvanic/electrolytic zinc plated | 2 | 32 | Steel | 3 sides punched | U-profile | 9.5 | 3.6 |
Loading...
Farbe | Other | Breite(mm) | 28.5 | Ausführung | Singular profile |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 0 | Mit Zahnung | false | Werkstoffgüte | Other |
Tragfähigkeit(kN) | 0 | Abbrechbar | false | Geeignet für Funktionserhalt | false |
Widerstandsmoment Wy(cm³) | 0 | Widerstandsmoment Wz(cm³) | 0 | Flächenträgheitsmoment ly(cm4) | 0 |
Flächenträgheitsmoment lz(cm4) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Oberflächenschutz
Materialstärke(mm)
Länge(mm)
Werkstoff
Art der Lochung
Profilform
Schlitzbreite(mm)
Lochbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften