Montageschiene vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPTV1500
EPTV1800
EPTV300
EPTV450
EPTV600
EPTV750
EPTV900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Länge
(mm)

15.28 €

1 4 Arbeitstage 14651465

17.29 €

1 4 Arbeitstage 17651765

5.74 €

1 5 Arbeitstage 265265

6.82 €

1 4 Arbeitstage 415415

7.84 €

1 4 Arbeitstage 565565

9.30 €

1 4 Arbeitstage 715715

10.28 €

1 4 Arbeitstage 865865

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Other Breite(mm) 16 Ausführung Singular profile
RAL-Nummer 0 Oberflächenschutz Galvanic/electrolytic zinc plated Materialstärke(mm) 2
Mit Zahnung false Werkstoffgüte Other Werkstoff Steel
Tragfähigkeit(kN) 0 Art der Lochung 3 sides punched Profilform U-profile
Schlitzbreite(mm) 9.5 Lochbreite(mm) 3.6 Abbrechbar false
Geeignet für Funktionserhalt false Widerstandsmoment Wy(cm³) 0 Widerstandsmoment Wz(cm³) 0
Flächenträgheitsmoment ly(cm4) 0 Flächenträgheitsmoment lz(cm4) 0

Technischer Support