Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EZ/S-C |
EZ/S-D |
EZ/S-E |
EZ/S-F |
EZ/S-G |
EZ/S-H |
EZ/S-J |
EZ/S-M |
EZ/S-N |
EZ/S-P |
EZ/S-Q |
EZ/S-R |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
21.22 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
21.22 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
59.70 € | 1 | 22 Arbeitstage | |||
59.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | |||
59.70 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
21.22 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
21.22 € | 1 | 21 Arbeitstage | |||
21.22 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
21.22 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
21.22 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
21.22 € | 1 | 37 Arbeitstage | |||
59.70 € | 1 | 37 Arbeitstage |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 0 | Anzahl der Schaltstellungen | 0 | Beleuchtbar | false |
---|---|---|---|---|---|
Tastend | false | Farbe Frontring | Other | Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Werkstoff des Frontrings | Plastic |
Mit Frontring | true | Bauform der Linse | Square | Ausführung des Betätigungselements | Key |
Farbe der Leuchtmelderkalotte | Other | Farbe des Betätigungselements | Silber | Schaltfunktion verrastend | false |
Schutzart (NEMA) | Other |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften