Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T0-3-15137/XZ |
T0-3-15433/XZ |
T0-3-8233/XZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schaltstellungen | Polzahl | Mit Nullstellung | Ausführung des Schalters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.94 € | 1 | 43 Arbeitstage | 3 | 2 | false | Level switch | |||
42.10 € | 1 | 43 Arbeitstage | 3 | 3 | true | Reverser | |||
44.95 € | 1 | 43 Arbeitstage | 6 | 1 | false | Level switch |
Loading...
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 20 | Mit Rückzug in Nullstellung | false | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP), frontseitig | IP00 | Ausführung des Betätigungselements | Other | Frontschildgröße | 48x48 mm |
Geeignet für Bodenbefestigung | true | Geeignet für Frontbefestigung | false | Geeignet für Verteilereinbau | false |
Geeignet für Zwischenbau | true | Komplettgerät im Gehäuse | false | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Gerätebauart | Built-in device | NEMA-Schutzart, frontseitig | Other |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen
Polzahl
Mit Nullstellung
Ausführung des Schalters
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften