Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-CK11 |
NHI11-PKZ0 |
NHI12-PKZ0 |
NHI21-PKZ0 |
NHI-B-11-PKZ0 |
NHI-E-10-PKZ0 |
NHI-E-10L-PKZ0 |
NHI-E-11-PKZ0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Ausführung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 20 | 3 Arbeitstage | Front fastening | aufsteckbar und integrierbar | 6 | Spring clamp connection | 1 | 1 | |||
13.37 € | 1 | 37 Arbeitstage | Side mounting | Top mounting | 3.5 | Screw connection | 1 | 1 | |||
21.65 € | 5 | 3 Arbeitstage | Side mounting | Top mounting | 3.5 | Screw connection | 2 | 1 | |||
21.65 € | 1 | 37 Arbeitstage | Side mounting | Top mounting | 3.5 | Screw connection | 1 | 2 | |||
13.21 € | 5 | 3 Arbeitstage | Front fastening | Top mounting | 1 | Screw connection | 1 | 1 | |||
10.74 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | Front fastening | Top mounting | 1 | Screw connection | 0 | 1 | |||
13.24 € | 5 | 3 Arbeitstage | Front fastening | Top mounting | 1 | Screw connection | 0 | 1 | |||
13.78 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | Front fastening | Top mounting | 1 | Screw connection | 1 | 1 |
Loading...
Fassung | None | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageart
Ausführung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften