Zusätzlicher Kontakt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02DILE
02DILEM
04DILE
04DILE-C
11DILE-C
11DILEM
11DILEM-C
13DILE
22DDILE
22DILE
22DILE-C
22DILEM
22DILEM-C
31DILE
31DILE-C
40DILE
40DILE-C
ASAUXSC-SPM
FAZ-XHIN11
NZM1-XHIV
NZM1-XHIVL
NZM1-XHIVR
NZM4-XHIV
Z-AHK
Z-HD
Z-HK
Z-LHK
Z-NHK
Z-SC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) Montageart Ausführung Fassung Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
(A)
Werkseitig angebaut Baubreite (TE) Ausführung des elektrischen Anschlusses Bemessungsschaltstrom
(A)
Gerätemontage Zusatzeinrichtung Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Wechsler Mit Autotest für Fehlerstromfunktion Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit
(A)
Nennspannung
(kV)

11.44 €

5 3 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----200---

11.44 €

5 3 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----200---

18.84 €

8.48 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----400---

18.95 €

5 5 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----400---

11.93 €

5 5 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----110---

11.90 €

6.90 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----110---

11.93 €

5 28 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----110---

18.84 €

8.48 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----310---

37.11 €

21.15 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----220---

18.84 €

8.48 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----220---

18.95 €

5 3 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----220---

18.84 €

8.48 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----220---

19.05 €

5 3 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----220---

18.84 €

8.48 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----130---

18.95 €

5 3 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----130---

18.84 €

8.48 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

-Front fasteningTop mountingNone4--Screw connection----040---

18.95 €

5 3 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----040---

18.88 €

4 3 Arbeitstage 1----false0.5-2SonstigeAuxiliary switchAC111false00.25

28.94 €

10 3 Arbeitstage 2----false0.5-3UniversalAuxiliary switchAC110false00.23

62.45 €

1 3 Arbeitstage -OtherIntegrableNone4--Screw connection----020---

56.49 €

1 3 Arbeitstage -OtherIntegrableNone4--Screw connection----020---

62.45 €

1 3 Arbeitstage -OtherIntegrableNone4--Screw connection----020---

113.21 €

1 3 Arbeitstage -OtherIntegrableNone4--Screw connection----020---

27.86 €

4 3 Arbeitstage 2----false0.5-3UniversalAuxiliary switchAC110false40.23

30.44 €

1 3 Arbeitstage 2----false0.5-3Earth leakage switchAuxiliary switchAC101false60.23

28.36 €

4 3 Arbeitstage 2----false0.5-3Earth leakage switchAuxiliary switchAC110false80.23

35.83 €

4 3 Arbeitstage 2----false0.5-6UniversalAuxiliary switchAC110false80.23

30.84 €

1 3 Arbeitstage 2----false0.5-4UniversalSignalling switchAC002false40.25

35.05 €

3 3 Arbeitstage 0----false0.5-3Hilfsschalter / RelaisAuxiliary switchAC110false00.23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Fehlersignalschalter 0

Technischer Support