Kontaktelement normalerweise offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-FK10

Teilenummer
M22-FK10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.61 €

20 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Front fastening Ausführung Top mounting Fassung None
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 1.5 Ausführung des elektrischen Anschlusses Spring clamp connection Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktelement normalerweise offen, die Teilenummer ist M22-FK10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-FK10.

Technischer Support