Platten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAW2002

Teilenummer
XAW2002
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

394.55 €

1 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 15 Höhe(mm) 1907
RAL-Nummer 7035 Mit Kabeleinführung falsch Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) 0
Geeignet für Gehäuse Tiefe(mm) 200 Modul-Abstand(mm) 12.5 Werkstoff Stahl
Anzahl der Höheneinheiten 0 Mit Sperre falsch Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung
Geeignet als Seitenwand wahr Geeignet als Rückwand falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Platten, die Teilenummer ist XAW2002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XAW2002.

Technischer Support