Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Farbe | Grey | Breite(mm) | 70.5 | Ausführung | Profil |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 40 | RAL-Nummer | 7035 | Max. Belastbarkeit(kg) | 0 |
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 | Werkstoff | Metal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften