Montagehalterung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XNNBW-G2

Teilenummer
XNNBW-G2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.74 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Stainless steel Breite(mm) 43 Ausführung Mounting kit
Höhe(mm) 35 Tiefe(mm) 86 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metal Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Montagehalterung, die Teilenummer ist XNNBW-G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XNNBW-G2.

Technischer Support