Werkzeug-Schnellverschlussgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

APZB

Teilenummer
APZB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.98 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 100 Ausführung Mounting kit
Höhe(mm) 150 Tiefe(mm) 20 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Plastic Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeug-Schnellverschlussgriff, die Teilenummer ist APZB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APZB.

Technischer Support