Hersteller-Teilenummer: EPGE4
Marke: EATON
Preis: 5.42 €
Lieferzeit: 21 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EPGE4
Farbe | Other | Breite(mm) | 8.5 | Ausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.2 | Tiefe(mm) | 8.5 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metal | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Passstopfen M4 einschieben, die Teilenummer ist EPGE4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPGE4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften