Befestigungselement für leitenden Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BEL01

Teilenummer
BEL01
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.03 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Green Breite(mm) 31 Ausführung Mounting kit
Höhe(mm) 32 Tiefe(mm) 25.5 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Other Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungselement für leitenden Anschluss, die Teilenummer ist BEL01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BEL01.

Technischer Support