Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XAK16
Farbe | Other | Breite(mm) | 3.8 | Ausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 4 | Tiefe(mm) | 10 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Plastic | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzband, die Teilenummer ist XAK16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XAK16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften