Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XNNSB

Teilenummer
XNNSB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.86 €

50 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Stainless steel Breite(mm) 35.3 Ausführung Other
Höhe(mm) 22.3 Tiefe(mm) 10.7 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metal Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 2000

Sie befinden sich auf der Seite für Stahl, die Teilenummer ist XNNSB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XNNSB.

Technischer Support