Flanschadapter für CI-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FT-CI

Teilenummer
FT-CI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.50 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 0 Ausführung Other
Höhe(mm) 0 Tiefe(mm) 0 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Plastic Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschadapter für CI-Gehäuse, die Teilenummer ist FT-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FT-CI.

Technischer Support