Wand mit Schraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BL-CI

Teilenummer
BL-CI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.22 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Other Breite(mm) 15 Ausführung Mounting bracket
Höhe(mm) 72 Tiefe(mm) 7 RAL-Nummer 0
Werkstoff Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Wand mit Schraube, die Teilenummer ist BL-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BL-CI.

Technischer Support