Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS4-CI
Farbe | Schwarz | Breite(mm) | 320 | Ausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 100 | Tiefe(mm) | 2 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Other | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsart für CI - Gehäuse, die Teilenummer ist BS4-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS4-CI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften