Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XAD1104 |
XAD1105 |
XAD1204 |
XAD1205 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.22 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1007 | 282 | 1100 | 400 | |||
329.63 € | 1 | 37 Arbeitstage | 1007 | 382 | 1100 | 500 | |||
309.65 € | 1 | 37 Arbeitstage | 1107 | 282 | 1200 | 400 | |||
332.97 € | 1 | 37 Arbeitstage | 1107 | 382 | 1200 | 500 |
Loading...
Farbe | Grey | Höhe(mm) | 75 | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Kabeleinführung | false | Mit Entlüftung | true | Werkstoff | Steel |
Geeignet für Außenaufstellung | false | Ausführung der Oberfläche | Powder coating | Geeignet für Dachbeplankung | true |
Geeignet für Bodenbeplankung | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften