Befestigungssatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BFS-PT3
BFS-PT4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)

7.04 €

5 31 Arbeitstage 213

10.39 €

5 31 Arbeitstage 311

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Other Breite(mm) 70 Ausführung Profilschiene
Höhe(mm) 73 RAL-Nummer 0 Max. Belastbarkeit(kg) 0
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Metal
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Technischer Support