Bodenblech

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFP-3-CS
AFP-4-CS
AFP-5-CS
AFP-8-CS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)

9.29 €

1 5 Arbeitstage 262300

12.27 €

50 3 Arbeitstage 332400

18.20 €

1 5 Arbeitstage 432500

26.70 €

1 3 Arbeitstage 732800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Ausführung Floor plate Höhe(mm) 3.5
Tiefe(mm) 172 RAL-Nummer 7035 Max. Belastbarkeit(kg) 0
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Metal Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Technischer Support