Tür

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-CI23
T-CI43
T-CI44
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

44.51 €

2 4 Arbeitstage 225162.5

104.67 €

1 4 Arbeitstage 350225

176.30 €

1 4 Arbeitstage 350350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung false Farbe Other Ausführung Schutztür
Tiefe(mm) 45 EMV-Ausführung falsch Werkstoff Plastic
Schutzart (IP) IP65 Ausführung der Oberfläche Untreated Ausführung als Sichttür wahr
Schutzart (NEMA) Other

Technischer Support