Regen Absicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XAD1106
XAD1108
XAD1206
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)

427.80 €

1 37 Arbeitstage 10074821100600

512.74 €

1 37 Arbeitstage 10076821100800

496.09 €

1 11 Arbeitstage 11074821200600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Höhe(mm) 75 RAL-Nummer 7035
Mit Kabeleinführung false Mit Entlüftung true Werkstoff Steel
Geeignet für Außenaufstellung false Ausführung der Oberfläche Powder coating Geeignet für Dachbeplankung true
Geeignet für Bodenbeplankung false

Technischer Support