Abtrennung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XPFCB12

Teilenummer
XPFCB12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

494.43 €

1 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Stainless steel Breite(mm) 625 Höhe(mm) 1150
RAL-Nummer 0 Mit Kabeleinführung false Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 1200
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 30 Rastermaß(mm) 12.5 Bauform Montagesatz
Werkstoff Stainless steel Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0 Mit Schloss false
Ausführung der Oberfläche Other Für innere Unterteilung Form 2a true Für innere Unterteilung Form 2b true
Für innere Unterteilung Form 3a true Für innere Unterteilung Form 3b true Für innere Unterteilung Form 4a true
Für innere Unterteilung Form 4b true

Sie befinden sich auf der Seite für Abtrennung, die Teilenummer ist XPFCB12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XPFCB12.

Technischer Support