Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XMBD
Farbe | Stainless steel | Breite(mm) | 45 | Ausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 30 | Tiefe(mm) | 210 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metal | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Halterung für Outg. W. Fernbedienung und / oder steckbare / ausziehbare Einheit, die Teilenummer ist XMBD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XMBD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften