Keil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-CI

Teilenummer
K-CI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.29 €

100 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 16 Ausführung Other
Höhe(mm) 14 Tiefe(mm) 27 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Plastic Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Keil, die Teilenummer ist K-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-CI.

Technischer Support