Partitionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPL06
XPL08
XPL10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)

284.69 €

1 11 Arbeitstage 60065600

342.98 €

1 10 Arbeitstage 80035800

404.56 €

1 8 Arbeitstage 1000501000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Stainless steel RAL-Nummer 0 Mit Kabeleinführung false
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Rastermaß(mm) 12.5 Bauform Montagesatz
Werkstoff Steel Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0 Mit Schloss false
Ausführung der Oberfläche Galvanized Für innere Unterteilung Form 2a true Für innere Unterteilung Form 2b true
Für innere Unterteilung Form 3a true Für innere Unterteilung Form 3b true Für innere Unterteilung Form 4a true
Für innere Unterteilung Form 4b falsch

Technischer Support