Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSD-SP
Farbe | White | Breite(mm) | 100 | Ausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 170 | Tiefe(mm) | 70 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Plastic | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussplatte für eHZ, die Teilenummer ist ZSD-SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-SP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften