Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
APH |
APH05 |
APH05-L |
APH-L |
APHL |
APHL05 |
APHL-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 20 | 3 Arbeitstage | Grey | 15 | 34 | 66 | 7035 | |||
0.73 € | 20 | 3 Arbeitstage | Grey | 15 | 23.3 | 66 | 7035 | |||
69.17 € | 1 | 19 Arbeitstage | Grey | 23.3 | 66 | 15 | 7035 | |||
56.33 € | 1 | 19 Arbeitstage | Grey | 34 | 66 | 15 | 7035 | |||
0.93 € | 10 | 3 Arbeitstage | Schwarz | 15 | 34 | 73.5 | 9011 | |||
0.73 € | 10 | 21 Arbeitstage | Schwarz | 15 | 23.3 | 73.5 | 9011 | |||
80.67 € | 1 | 19 Arbeitstage | Schwarz | 34 | 73.5 | 15 | 9011 |
Loading...
Ausführung | Mounting kit | Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 | Werkstoff | Plastic | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften