Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | White | Breite(mm) | 31 | Ausführung | Mounting kit |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 32 | Tiefe(mm) | 25.5 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Other | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften