Komponentenabdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GA-1-I44

Teilenummer
GA-1-I44
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.82 €

2 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 375 Ausführung Other
Höhe(mm) 375 Tiefe(mm) 10 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Plastic Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Komponentenabdeckung, die Teilenummer ist GA-1-I44.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GA-1-I44.

Technischer Support