Montagesatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS2-CI
BS3-CI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

4.92 €

10 3 Arbeitstage 160

5.25 €

10 3 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Ausführung Other Höhe(mm) 100
Tiefe(mm) 2 RAL-Nummer 0 Max. Belastbarkeit(kg) 0
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Other
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Technischer Support