Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FHF-ID
Farbe | Natural colour | Breite(mm) | 0 | Ausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 0 | Tiefe(mm) | 0 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metal | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fuß, die Teilenummer ist FHF-ID.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FHF-ID.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften