XR-MCCB leerer Eimer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XMR-E-10
XMR-E-12
XMR-E-14
XMR-E-16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Geeignet für Gehäusebauhöhe
(mm)

164.17 €

1 23 Arbeitstage 245250

175.00 €

1 24 Arbeitstage 295300

183.33 €

1 23 Arbeitstage 345350

190.00 €

1 23 Arbeitstage 395400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Natural colour Breite(mm) 550 Ausführung Other
Tiefe(mm) 231 RAL-Nummer 0 Max. Belastbarkeit(kg) 0
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 600 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Metal

Technischer Support