Teilenummer
|
---|
10006835 |
10036998 |
10037001 |
10144351 |
10144623 |
IB 3 |
IB 5 |
IB 7 |
IB 12 |
IB 17 |
IB 18 |
IBT 9 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | Formbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | Thermoplastischer Kunststoff | 38 | -40°C bis +200°C | |||
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | Thermoplastischer Kunststoff | 38 | -40°C bis +200°C | |||
- | 100 | auf Anfrage | Thermoplastischer Kunststoff | 38 | -40°C bis +200°C | |||
- | 100 | auf Anfrage | Polyamid 4.6, GF verstärkt | 30 | -40°C bis +250°C(1.8 MPa) | |||
- | 100 | auf Anfrage | PTFE (fluoropolymer) | 40 | -260°C bis +250°C |
Loading...
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Ausführung | Isolierbuchsen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Durchschlagsfestigkeit(kV/mm)
Formbeständigkeit
Optionale Eigenschaften