Lüfteraggregate mit Axiallüfter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA 6 100 24

Teilenummer
LA 6 100 24
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Aluminium natur entfettet (als Meterware Aluminium natur) Montagefläche(n) plangefräst Wärmewiderstand(K/W) 0,2 - 0,1 Breite(mm) 62
Höhe(mm) 74 Länge(mm) 100 Betriebsspannung des Lüftermotors(V DC) 12/24

Sie befinden sich auf der Seite für Lüfteraggregate mit Axiallüfter, die Teilenummer ist LA 6 100 24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA 6 100 24.

Technischer Support