Hoch wärmeleitfähige Silikonfolie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEL 05 200 X 300
GEL 10 200 X 300
GEL 15 200 X 300
GEL 20 200 X 300
GEL G 05 200 X 300
GEL G 1 200 X 300
GEL G 4 200 X 300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness Dielectric Strength Brennbarkeitsklasse Wärmewiderstand Dehnbarkeit Typ

-

1 auf Anfrage 0,5±⁰,¹  mm14 kV/mm (AC)UL 94 V-04,45 °C cm²/ᵂ100 %Standard

36.05 €

1 22 Arbeitstage 1±⁰,² mm14 kV/mm (AC)UL 94 V-06,64 °C cm²/ᵂ100 %Standard

-

1 auf Anfrage 1,5±⁰,² mm14 kV/mm (AC)UL 94 V-08,96 °C cm²/ᵂ100 %Standard

49.99 €

1 12 Arbeitstage 2±⁰,³ mm14 kV/mm (AC)UL 94 V-09,78 °C cm²/ᵂ100 %Standard

-

1 auf Anfrage 5±⁰,⁵ mm8 kV/mm (AC)UL 94 V-027,23 °C cm²/ᵂ60 %PA-Gewebe verstärkt, einseitige Haftbeschichtung

-

1 auf Anfrage 1±⁰,² mm8 kV/mm (AC)UL 94 V-17,56 °C cm²/ᵂ60 %PA-Gewebe verstärkt, einseitige Haftbeschichtung

-

1 auf Anfrage 4±⁰,⁴ mm8 kV/mm (AC)UL 94 V-022,96 °C cm²/ᵂ60 %PA-Gewebe verstärkt, einseitige Haftbeschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe dunkelgrau Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) 1,5 Temperaturbereich -60°C bis +200°C
Material Gelfolie Härte 49 Shore 00

Technischer Support