Montagescheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDA 07
MDA 09
MDA 12
MDB 07
MDB 10
MDC 13
MLW 32
MLW 51
MRL 20
MS 34-518
MS 53-3
MS 53-7
MS 53-25
MS 54-25
MS 56-15
MS 58-5
MS 58-7
MS 58-15
MS 84-4
MS 183-25
MS 183-35
MS 184-25
MS 184-35
MS 3518-25
MS 3518-35
MS 4016
MS 510-15
MS 923-25
US 58-4
US 512-4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Für Transistor Temperaturbereich Brennbarkeitsklasse

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--30°C auf +110°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--30°C auf +110°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--30°C auf +110°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--30°C auf +110°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--30°C auf +110°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--30°C auf +110°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--40°C auf +120°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--40°C auf +120°CUL 94 V-2

-

100 auf Anfrage Polyamid 6 (Nylon)--40°C auf +120°CUL 94 V-2

0.13 €

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5/TO 18dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-40°C auf +205°CUL 94 V-0 (bei Dicke ≥3mm), UL 94 V-1

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-6 p.dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-8 p.dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-8 p.dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-8 p.dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 8dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 18dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 18dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 18dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 18-40°C auf +205°CUL 94 V-0 (bei Dicke ≥3mm), UL 94 V-1

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 18, TO 5dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 18, TO 5dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktmax. 16 contactsdauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-10 p.dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 92dauerhaft bis +100°CUL 94 V-0

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-40°C auf +205°CUL 94 V-0 (bei Dicke ≥3mm), UL 94 V-1

-

100 auf Anfrage Polyamid 6, GF verstärktTO 5-40°C auf +205°CUL 94 V-0 (bei Dicke ≥3mm), UL 94 V-1

Loading...

  1. 1

Technischer Support